
2CSK1615CV
Interruttori
Chiara LED light withgreen diffuser 230V Green - Chiara
Codice: 2CSK1615CV
Codice Metel: 2CSK1615CV
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x25x45
Verde
16 A
Chiara LED light withgreen diffuser 230V
Illuminato
Plastica
0,002 kg