2CSK1326CH
Prese
Prese di corrente interbloccate Bianco - Chiara
Codice: 2CSK1326CH
Codice Metel: 2CSK1326CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x66x40
Bianco
16 A
Prese di corrente interbloccate, Presa bivalente interbl.+aut. magnet. diff.
IP20
Non Illuminato
Plastica
2
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50