2CSK1325CH
Prese
PRESE DI CORRENTE INTERBLOCCATE BIANCO
Codice: 2CSK1325CH
Codice Metel: 2CSK1325CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x66x40
Bianco
16 A
Prese di corrente interbloccate, Presa P30 interbl.+aut. magnet.
IP20
Non Illuminato
Plastica
2
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P30 secondo CEI 23-50