
2CSK1315CH
Prese
Apparecchi di protezione Bianco - Chiara
Codice: 2CSK1315CH
Codice Metel: 2CSK1315CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
25x59x52
Bianco
Apparecchi di protezione, Limitatore di sovratensione, 75J, 250 V c.a.
IP20
Non Illuminato
1.2, '1.2 kV
Plastica
2
0,003 kg