
2CSK1214CH
Segnalazioni
Lampade di Emergenza LED not exchangeable Bianco - Chiara
Codice: 2CSK1214CH
Codice Metel: 2CSK1214CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
43x44x50
Bianco
Lampade di Emergenza, Lampada anti black-out estraibile, 230 V
67 mm
Illuminazione della via di fuga
IP20
Non Illuminato
Plastica
2
0,004 kg
5 ... 40 C°
230...230 V
Montaggio in superficie