2CSK1193CH
Prese
Prese di corrente Multistandard Without imprint Bianco - Chiara
Codice: 2CSK1193CH
Codice Metel: 2CSK1193CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x44x40
Bianco
16 A
Prese di corrente Multistandard, Presa SIDE (1 SCHUKO + 2 bivalenti)
IP20
Non Illuminato
Plastica
0,003 kg
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Contatto di protezione - SCHUKO