2CSK1145CH
Prese
Prese di corrente a standard Estero Without imprint White - Chiara
Codice: 2CSK1145CH
Codice Metel: 2CSK1145CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x22x40
Bianco
15 A
Prese di corrente a standard Estero, Presa 2P+T 15 a 127 V standard USA
IP20
Termoplastica, plastica
0,004 kg
IK04
127 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Stati Uniti secondo NEMA 5-15