2CSK1116CH
Prese
Prese di corrente per linee privilegiate Without imprint Arancione - Chiara
Codice: 2CSK1116CH
Codice Metel: 2CSK1116CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x44x40
Arancione
16 A
Prese di corrente per linee privilegiate, Presa UNEL 2P+T, 16 A, P30, arancione
IP20
Non Illuminato
Plastica
2
0,004 kg
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P30 secondo CEI 23-50