2CSK1106CH
Prese
Prese di corrente per linee privilegiate Without imprint Arancione - Chiara
Codice: 2CSK1106CH
Codice Metel: 2CSK1106CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x22x40
Arancione
16 A
Prese di corrente per linee privilegiate, Presa bivalente 2P+T, 10/16 A, arancione
IP20
Non Illuminato
Plastica
2
0,003 kg
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50