2CSK1029CH
Interruttori
PULSANTI CON SIMBOLOGIA SERIGRAFATA SYMBOL "KEY/DOOR" SINGLE PUSH BUTTON 1P 1NO 0NC 0CO BIANCO
Codice: 2CSK1029CH
Codice Metel: 2CSK1029CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x22x43
Bianco
16 A
Pulsanti con simbologia serigrafata, Pulsanti 1P, 16 A, NA simbolo chiave
IP55
Illuminato
Plastica
1
1
0,002 kg
IK00
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso