2CSK1023CH
Interruttori
PULSANTI CON SIMBOLOGIA SERIGRAFATA WITHOUT IMPRINT SINGLE PUSH BUTTON 1P 0NO 1NC 0CO BIANCO
Codice: 2CSK1023CH
Codice Metel: 2CSK1023CH
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x22x43
Bianco
16 A
Pulsanti con simbologia serigrafata, Pulsante 1P manovra 16 A NA+NC simbolo OFF
IP55
Illuminato
Plastica
1
1
1
0,003 kg
IK00
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso