
JSD-HD4-320D06
JSHD4
JSD-HD4-320D06 3-POS.ENABLING DEVICE 2 ADD. SWITCHE, WITH LED,
Codice: 2TLA920074R0000
Codice Metel: JSD-HD4-320D06
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
202x58x34
2
0,02 A
The JSD-HD4-320D06 is a three-position enabling device with LEDs and two additional buttons, on top and front. The connection is realized via a spiral cable 1/5m.
Please be aware that the internal wiring isn´t equivalent to the standard devices.
To ensure the right function, please check the data sheet before ordering.
Three-position enabling devices are used to allow limited movement of the machine when the operator is in the hazardous area, for example during commissioning, maintenance and troubleshooting.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Dispositivo a tre posizioni utilizzato per consentire un movimento limitato della macchina quando l'operatore si trova nell'area pericolosa.
IP65
Sì
Contacts
1/5 m
Gomma: NBR - Impugnatura: poliammide e nory
0,88 kg
-10 ... +50 °C
24 V CC
JSHD