
JSD-HD4-320201
JSHD4
JSD-HD4-320201 DISPOSITIVO DI ABILITAZIONE A 3 POSIZIONI, 2 INTERRUTTORI AGGIUNTIVI
Codice: 2TLA920065R0000
Codice Metel: JSD-HD4-320201
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
202x58x34
2
0,02 A
Il JSD-HD4-320201 è un dispositivo di abilitazione a tre posizioni senza LED e con due pulsanti aggiuntivi, sulla parte superiore e frontale. Il collegamento avviene tramite un cavo a spirale da 1/5 m. Si prega di tenere presente che il cablaggio interno non è equivalente a quello dei dispositivi standard. Per garantire il corretto funzionamento, controllare la scheda tecnica prima di effettuare l'ordine. I dispositivi di abilitazione a tre posizioni vengono utilizzati per consentire un movimento limitato della macchina quando l'operatore si trova in un'area pericolosa, ad esempio durante la messa in servizio, la manutenzione e la risoluzione dei problemi.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Dispositivo a tre posizioni utilizzato per consentire un movimento limitato della macchina quando l'operatore si trova nell'area pericolosa.
IP65
No
Contacts
1/5 m
Gomma: NBR - Impugnatura: poliammide e nory
0,74 kg
-10 ... +50 °C
24 V CC
JSHD





















