JSD-COMMAND-E-R ARRESTO DI EMERGENZA INCA 1 TINA, RESET
Codice: 2TLA910065R0000
Codice Metel: JSD-CMD-E-R
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
89x75x210
2 A
JSD-COMMAND-E-R arresto di emergenza Inca 1 Tina, reset
IP65
0,56 kg
-10 ... +55 °C
24 V CC
INCA