HD5-B-101
HD5
HD5-B-101, DISPOSITIVO A 3 POSIZIONI ARRESTO DI EMERGENZA, PULSANTI AGGIUNTIVI, LED
Codice: 2TLA920502R0003
Codice Metel: HD5-B-101
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
185x55x75
2
HD5-B-101 Dispositivo a tre posizioni con tecnologia AS-i integrata. Con pulsante di arresto di emergenza e 1 pulsante ausiliario frontale + 2 pulsanti ausiliari superiori. Sensore di posizione iniziale e torcia elettrica. Connettore maschio M12-5. I dispositivi a tre posizioni HD5 vengono utilizzati per consentire un movimento limitato della macchina quando l'operatore si trova in un'area pericolosa, ad esempio durante la risoluzione di problemi, il collaudo e la programmazione. Può essere utilizzato fino a PL e/Cat 4. HD5 è stato sviluppato per soddisfare la maggior parte delle esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. L'alloggiamento è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, resistente alle sostanze chimiche più comunemente utilizzate durante la pulizia nell'industria alimentare e delle bevande. Senza spigoli vivi, non ci sono punti in cui possono accumularsi sporco e batteri. La struttura dell'HD5 impedisce la formazione di condensa all'interno del prodotto quando è soggetto a sbalzi di temperatura in un ambiente umido. L'HD5 ha un grado di protezione IP65. HD5 è disponibile con due pulsanti aggiuntivi sulla parte superiore del dispositivo o con un pulsante di arresto di emergenza. Dispositivi specifici offrono una torcia a LED, un sensore di movimento e un sensore di posizione iniziale. Per il rilevamento della posizione iniziale è necessario utilizzare in aggiunta la staffa designata HD5-M-001.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Dispositivo a tre posizioni utilizzato per consentire un movimento limitato della macchina quando l'operatore si trova nell'area pericolosa. Sviluppato per l'industria alimentare e delle bevande.
Pulsante di arresto di emergenza
IP65
Sì
AS-i
Pulsanti aggiuntivi: TPE - Impugnatura: plastica rinforzata con fibra di vetro, PPH G30 - Pulsante a tre posizioni: TF4STE_B102
IS0 13849, UL 60947-5-1, CAN/CSA C22.2 No.60947-5-1
0,26 kg
UL, CSA
-10 ... 50 °C
30 V CC
HD5