MANIGLIA MKEY RFID L - MANIGLIA SINISTRA PRESSOFUSSA PER MKEY8RF E MKEY9RF
Codice: 2TLA050040R0600
Codice Metel: 2TLA050040R0600
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
289x225x100
Maniglia sinistra per MKey8RF e MKey9RF. Robusta struttura in metallo in grado di resistere a forze di taglio fino a 10000 N (1000 kg) su grandi porte incernierate. Chiave RFID MKey standard inclusa. Gli interruttori MKey sono interruttori di sicurezza meccanici utilizzati per il monitoraggio di porte e portelli. L'interruttore è montato sul telaio e la chiave di azionamento sulla parte mobile della protezione. Tutti i modelli MKey sono dotati di una funzione di interblocco di sicurezza. Alcuni modelli MKey possono essere bloccati e, a seconda del segnale di blocco, possono essere utilizzati sia come serrature di processo che come serrature di sicurezza (con funzione di sblocco di sicurezza). Gli interruttori MKey sono disponibili in diversi materiali e dimensioni per soddisfare le esigenze delle diverse applicazioni.
Accessorio
1,9 kg
Accessorio per l'interruttore a chiave