ATTUATORE CHIAVE RFID MKEY STANDARD - ACCIAIO INOSSIDABILE
Codice: 2TLA050040R0240
Codice Metel: 2TLA050040R0240
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
30x59x46
Chiave standard per interruttori di sicurezza RFID MKey con testa in metallo. Chiave in acciaio inossidabile 316. Gli MKey sono interruttori di sicurezza meccanici utilizzati per il monitoraggio di porte e portelli. L'interruttore è montato sul telaio e la chiave dell'attuatore sulla parte mobile della protezione. Tutti i modelli MKey hanno una funzione di interblocco di sicurezza. Alcuni modelli MKey possono essere bloccati e, a seconda del segnale di blocco, possono essere utilizzati sia come blocchi di processo che come blocchi di sicurezza (con funzione di sblocco di sicurezza). Gli interruttori MKey sono disponibili in diversi materiali e dimensioni per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.
0,04 kg
Accessorio per l'interruttore a chiave