INTERRUTTORE MKEY10RFER DIE-CA M20 - ALIMENTAZIONE PER SBLOCCARE, SENZA CHIAVE
Codice: 2TLA050012R0652
Codice Metel: 2TLA050012R0652
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
380x47x157
0.7 N·m
Interruttore di sicurezza a solenoide con tecnologia RFID che raggiunge PL e o SIL 3 per la funzione di interblocco, alloggiamento pressofuso e testa in acciaio inossidabile, 3 ingressi per condotti M20, alimentazione 24 V CC per sblocco. Funzione di blocco di sicurezza che raggiunge PL e o SIL 3 in combinazione con un accessorio adeguato. Due ingressi OSSD sicuri e due uscite OSSD sicure. L'alloggiamento può essere dotato di un massimo di quattro dispositivi pilota da 22 mm. Dotato di sblocco di emergenza. Fornito senza chiave RFID.
MKey sono interruttori di sicurezza meccanici utilizzati per il monitoraggio di porte e portelli. L'interruttore è montato sul telaio e la chiave dell'attuatore sulla parte mobile della protezione. Tutti i modelli MKey hanno una funzione di interblocco di sicurezza. Alcuni modelli MKey possono essere bloccati e, a seconda del segnale di blocco, possono essere utilizzati sia come blocchi di processo che come blocchi di sicurezza (con una funzione di sblocco di sicurezza). Gli interruttori MKey sono disponibili in diversi materiali e dimensioni per soddisfare i requisiti di diverse applicazioni.
Interruttore meccanico di sicurezza per l'interblocco con blocco - sicurezza
Nessuna chiave in dotazione; con sblocco ausiliario; pulsante di sblocco per la fuga; RFID
IP65
OSSD
Pressofuso
Massimo 2,5 W
1,5 kg
-25 ... 40 °C
24 V CC
Terminali a vite
MKey