
INTERRUTTORE MKEY8RF DIE-CAST M20 - ALIMENTAZIONE PER SBLOCCARE, SENZA CHIAVE
Codice: 2TLA050011R0612
Codice Metel: 2TLA050011R0612
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
190x46x48
0.7 N·m
Interruttore di sicurezza a solenoide con tecnologia RFID che raggiunge PL e o SIL 3 per la funzione di interblocco, alloggiamento pressofuso e testa in acciaio inossidabile, 3 ingressi per condotti M20, alimentazione 24 V CC per sblocco. Funzione di blocco di sicurezza che raggiunge PL e o SIL 3 in combinazione con un accessorio adeguato. Due ingressi OSSD di sicurezza e due uscite OSSD di sicurezza. Fornito senza chiave RFID.
MKey sono interruttori di sicurezza meccanici utilizzati per il monitoraggio di porte e portelli. L'interruttore è montato sul telaio e la chiave dell'attuatore sulla parte mobile della protezione. Tutti i modelli MKey hanno una funzione di interblocco di sicurezza. Alcuni modelli MKey possono essere bloccati e, a seconda del segnale di blocco, possono essere utilizzati sia come blocchi di processo che come blocchi di sicurezza (con funzione di sblocco di sicurezza). Gli interruttori MKey sono disponibili in diversi materiali e dimensioni per soddisfare i requisiti di diverse applicazioni.
Interruttore meccanico di sicurezza per l'interblocco con blocco - sicurezza
Nessuna chiave in dotazione; con sblocco ausiliario; RFID
IP67
OSSD
Pressofuso
Massimo 2,5 W
0,8 kg
-25 ... 40 °C
24 V CC
Terminali a vite
MKey