ADAM C OSSD-INFO M12-8 CONTATTO
Codice: 2TLA020051R5701
Codice Metel: 2TLA020051R5701
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
75,2x30x12
0,05 A
Unità sensore di sicurezza Adam con segnali OSSD e uscita informazioni. Connettore maschio M12-8, IP69K, giallo. Sono inclusi 4 pezzi di piastre distanziatrici da 1B e 4 pezzi di anelli distanziatori da 2B. PCBA rivestito per una protezione extra in ambienti difficili.
Sensore di sicurezza senza contatto utilizzato come dispositivo di blocco - Attuatore da ordinare separatamente
IP67/IP69K
Sì
OSSD
Alloggiamento: plastica PBT - Rivestimento alloggiamento: non rivestito - Stampaggio: epossidico
Cascade connection possible
Non-Failsafe, Undelayed Contacts 0
Non-Failsafe, Undelayed Semiconductors 1
0,026 kg
PNP
-40 ... 70 °C
24 V CC
Non piatto
Eden