EVA C CODICE UNICO
Codice: 2TLA020046R0901
Codice Metel: 2TLA020046R0901
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
60x30x12
Attuatore Eva da utilizzare con i sensori Adam DYN e Adam OSSD. Con il codice unico Eva, la coppia forma un sensore di sicurezza senza contatto codificato di alto livello. Sono inclusi 4 anelli distanziatori da 2B. PCBA rivestito per una protezione extra in ambienti difficili.
Sensore di sicurezza senza contatto utilizzato come dispositivo di blocco - Attuatore da ordinare separatamente
IP67/IP69K
No
Alloggiamento: plastica PBT - Rivestimento alloggiamento: non rivestito - Stampaggio: epossidico
0,026 kg
-40 ... 70 °C
Livello alto codificato
Non piatto
Eden