Terra DC Wallbox
La soluzione compatta a parete per ogni esigenza di ricarica veloce
Terra DC wallbox è la soluzione compatta per la ricarica veloce in corrente continua fino a 22,5 kW e 24 kW di picco. È la soluzione ideale per la ricarica veloce sia in applicazioni residenziali, come condomini o complessi abitativi, sia in applicazioni aziendali o commerciali, come supermercati, hotel, centri commerciali. Le stazioni Terra in corrente continua sono compatibili con tutte le tipologie di autoveicoli e possono essere interfacciate con piattaforme di terze parti per la gestione dei pagamenti e dei servizi di ricarica.