6AGC124126
Terra 184HC
Terra CE 184 CC 8N4A-7M-HA-0 Terra 184 Gen2, 180 kW, CCS 2 + CCS 2, 400 A, 8 m P-Series 600 cables, RFID, CE
Codice: 6AGC124126
Codice Metel: 6AGC124126
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1,9 m
Terra 184 Gen2, 180 kW, CCS 2 + CCS 2, 400 A, P-Series 600 connectors, 8 m cables, RFID, CE.
Note: Possibility to charge one car with max. 180 kW DC or two cars with each max. 90 kW DC at the same time.
7 "
0,565 m
375 kg
0,88 m