
6AGC124112
Terra 184HC
TERRA 184 HC CCT (DC 180kW + AC 22kW)Gen2
Codice: 6AGC124112
Codice Metel: 6AGC124112
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1,9 m
Terra 184 Gen2, 180 kW, CCS 2 + CCS 2, 400 A, P-Series 600 connectors, 5 m cables, 22 kW AC type 2 socket, RFID, CE.
Note: Possibility to charge one car with max. 180 kW DC or two cars with each max. 90 kW DC at the same time.
7 "
0,565 m
375 kg
0,88 m




