
6AGC124136
Terra 124HC
TERRA 124 HC CCT (DC 120 kW + 22 kW AC) Gen
Codice: 6AGC124136
Codice Metel: 6AGC124136
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1,9 m
Terra 124 Gen2, 120 kW, CCS 2 + CCS 2, 400 A, P-Series 600 connectors, 5 m cables, 22 kW AC type 2 socket, RFID, CE
Note: Possibility to charge one car with max. 120 kW DC or two cars with each max. 60 kW DC at the same time.
7 "
0,565 m
375 kg
0,88 m