Terra 124 HC
La soluzione per la ricarica veloce ad alta potenza, flessibile, affidabile e adatta a ogni contesto applicativo
Le stazioni Terra 124 sono in grado di offrire elevate performance riducendo al minimo le tempistiche di ricarica dei veicoli. Grazie alla possibilità di ricaricare fino a tre veicoli contemporaneamente sono versatili e adatte a vari contesti applicativi. Le stazioni Terra 124 permettono infatti di ricaricare un veicolo in corrente continua fino a 120 kW con standard CCS Combo 2 e CHAdeMO oppure due veicoli fino a 60 kW ciascuno, più un terzo veicolo in corrente alternata fino a 22 kW con standard Tipo 2. I modelli "HC" (High Current") erogano fino a 400 A in corrente continua per garantire la massima performance di ricarica. Inoltre le dimensioni compatte e la loro struttura modulare permettono di ottimizzare gli spazi e aumentare il numero di veicoli in ricarica. Le stazioni Terra in corrente continua possono essere interfacciate con piattaforme di terze parti per la gestione dei pagamenti e dei servizi di ricarica.