Electrification businessCatalogo generale

6AGC085384

Terra AC Wallbox con presa T2 con shutters

Terra AC wallbox 3,7 kW con 1 presa Tipo 2 con shutter e RFID

Codice: 6AGC085384
Codice Metel: 6AGC085384

Caratteristiche tecniche

  • ELEM - eMobility

  • III

  • Bluetooth, Ethernet, WiFi

  • Monofase 16

  • Monofase 16

  • 16 A

  • 9AKK107991A0511

  • 0.195 x 0.320 x 0.143

  • 50 … 60

  • secondo IEC 60529 AccIec605 IP54 IP54

  • Wi-Fi

  • si

  • 2000

  • RFID

  • RTU RS485 OCPP

  • EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 908-2, IEC 60721-3-2: IE23, RoHS

  • 2

  • 3,7 kW

  • 4

  • AC 4.0 kW

  • IK08

  • 8

  • TT, TN

  • -30 … +50

  • AC 110 … 240

  • 110 … 240 V

  • No cable outlet

  • A parete

  • Tipo 2 con shutter

  • Type A

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci