6AGC082589
Terra AC Wallbox con presa T2 con shutters
Terra AC wallbox 22 kW con 1 presa Tipo 2 con shutter e RFID
Codice: 6AGC082589
Codice Metel: 6AGC082589
Caratteristiche tecniche
ELEM - eMobility
III
Bluetooth, Ethernet, WiFi
Trifase 32
Trifase 32
32 A
9AKK107991A0511
0.195 x 0.32 x 0.143
50 ... 60
secondo IEC 60529 AccIec605 IP54 IP54
Wi-Fi
si
2000
RFID
RTU RS485 OCPP
EN 61851-1
2
22 kW
22.5
AC 22.1 kW
IK08
Overcurrent protection at 40 A
8
TT, TN
-30 … +50
AC 380..415
No cable outlet
A parete
Tipo 2 con shutter
Type A