6AGC082587
Terra AC Wallbox con presa T2 con shutters
Terra AC wallbox 3,7kW con 1 presa Tipo 2 con shutter
Codice: 6AGC082587
Codice Metel: 6AGC082587
Caratteristiche tecniche
* Il codice 6AGC082587, non avendo in dotazione lettore RFID, non include tessera
ELEM - eMobility
III
Bluetooth, Ethernet, WiFi
Monofase 16
Monofase 16
16 A
9AKK107991A0511
0.195 x 0.32 x 0.143
50 ... 60
secondo IEC 60529 AccIec605 IP54 IP54
Wi-Fi
no
2000
RTU RS485 OCPP
EN 61851-1
2
3,7 kW
4
AC 3.7 kW
IK08
Overcurrent protection at 20 A
8
TT, TN
-30 … +50
AC 110..240
110 ... 240 V
No cable outlet
A parete
Tipo 2 con shutter
Type A