6AGC082154
Terra AC Wallbox con presa T2 con shutters
Terra AC wallbox 22 kW con 1 presa Tipo 2 con shutter, RFID e 4G
Codice: 6AGC082154
Codice Metel: 6AGC082154
Caratteristiche tecniche
- RFID
- ELEM - eMobility
- III
- Bluetooth, Ethernet, WiFi, 4G/3G
- Trifase 32
- Trifase 32
- 32 A
- 9AKK107991A0511
- 0.195 x 0.32 x 0.143
- 50 ... 60
- secondo IEC 60529 AccIec605 IP54 IP54
- 4G
- si
- RTU RS485 OCPP
- 2000
- 22.5
- EN 61851-1
- 2
- 22 kW
- AC 22.1 kW
- IK08
- Overcurrent protection at 40 A
- 8
- TT, TN
- -30 … +50
- AC 380..415
- No cable outlet
- A parete
- Tipo 2 con shutter
- Type A