
RB121G-24VDC
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
RB121A-24 VCC, 1 C/O 1 MA A 6A 230V AC12
Codice: 1SNA645072R0000
Codice Metel: RB121G-24VDC
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
67,5x6x70
Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121A-24VDC, tipo di cont. 1 c/o per basse correnti da 1 mA a 6 A in (230 V in AC12), Connessione Entrelec
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Relè di interfaccia R600
IP20
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
1
2 W
0,02 kg
5 ... 250 V AC / 1 mA ... 6 A
IEC, UL, CSA
24 V CC
Terminali a vite
R600