
RB121-24VUC
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
RELE' VITE: RB121A 24VAC/DC - 1SC
Codice: 1SNA645001R0300
Codice Metel: RB121-24VUC
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
67,5x6x70
Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121A-24VAC/DC, tipo di cont. 1 c/o da 10 mA a 6A in (230 V AC12), Connessione Entrelec
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Relè di interfaccia R600
IP20
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
1
2 W
0,02 kg
5 ... 250VAC / 10mA ... 6A
IEC, UL, CSA
24 V CA/CC
Terminali a vite
R600