
OBROC5000-230VUC
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
OPTO. MOLLA: OBROC5000 230VAC/DC
Codice: 1SNA645559R1600
Codice Metel: OBROC5000-230VUC
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
67,5x6x75
Interfacce, Optoaccoppiatori slim, Serie R600 6 mm, OBROC5000-230VAC/DC interfacce optoaccopp. mors. a molla, portata 5-58 V c.c. fino a 5 A, Connessione Entrelec
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Optoaccoppiatore in scatola R600
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
1
2 W
0,02 kg
4.5 ... 58 V DC / 1 mA ... 5 A
IEC, UL, CSA
230 V CA/CC
Terminali a molla
R600