
ACCESSORI RELÈ E290/E297
Codice: 2CCA704320R0001
Codice Metel: E298-16-20
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
85x9x58
Grigio
1.2 - 1.5 N·m
16 A
I relè monostabili serie E297 sono caratterizzati da una portata dei contatti di 16A. La bobina di comando silenziosa è alimentabile sia in corrente alternata che continua e la sua dissipazione termica è molto contenuta. Sono dotati di leva frontale per comando manuale temporaneo (il comando permane fintanto che la leva viene mantenuta), che indica anche la posizione dei contatti. I moduli base, E 297, possono essere accoppiati a moduli di contatti aggiuntivi di potenza unipolari e bipolari tipo E 298 per ottenere dispositivi tripolari e quadripolari oltre ai moduli di contatti ausiliari tipo E299.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 .. 60 Hz
Modulo di contatto principale a relè per installazione meccanica
EN 60669-1, EN 60669-2-2
2
2
0
0,64 W
45 g
-25...+55 °C
250 V CA
20 V CC
250 V CA
E298
Normalmente aperto (NA)
Guida DIN