
CR-M4LP
Relè di interfaccia e accoppiatore ottico
CR-M4LP Push-in socket for 4c/o CR-M relay
Codice: 1SVR405651R6110
Codice Metel: CR-M4LP
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
42,5x30,6x98,4
The CR-M4LP socket is from the CR-M (miniature) relay range. The logical socket is suitable for CR-M relays with 4 c/o (SPDT) output contacts. The socket has push-in connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Accessorio per relè di interfaccia CR-P
2000 m
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 63000, IEC/EN 61984, UL 508
0,065 kg
250 V / 6 A
IEC, UL, CSA
-40 ... +70 °C
250 V
2000 V
Terminali a molla push-in
CR M