CONTROLLO DELLA TENSIONE 600V, AL. 24-240 VCA/CC-VITE
Codice: 1SVR730830R0500
Codice Metel: CMESSMS
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Codice Ordine: CMESSMS - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della tensione monofase, CM-ESS.MS da 3-30V 6-60V 30-300V 60-600V, multif. Min, o max. tens.in c.a./c.c., 2 c/o con temporizz. alim. 24-240V c.a./c.c.- vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
IP50
CM ESS