
PS833386
Piastre Polysafe
PIASTRA MONTAGGIO1000X1000 PERTINAX 10MM
Codice: 4TBP833386C0100
Codice Metel: PS833386
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
5x1000x1000
PolySafe-MPL. PSMI4410 Mounting plate 890x890x10 ISO insulating material, hard paper 10mm
Pertinax
12 kg