
PS833385
Piastre Polysafe
PIASTRA MONTAGGIO 1250X750 PERTINAX 10MM
Codice: 4TBP833385N0100
Codice Metel: PS833385
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
10x750x1250
PolySafe-MPL. PSMI5310 Mounting plate 1140x640x10 ISO insulating material, hard paper 10mm
Pertinax
11 kg
