MAGGIORAZIONE VERNICIATURA SPECIALE SR2
Codice: VERNSR
Codice Metel: VERNSR
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
La gamma di casse SR2 in lamiera RAL 7035 Bucciato rappresenta un'offerta completa di contenitori monoblocco per la realizzazione di quadri elettrici di piccola e media dimensione di automazione, comando e controllo. Allocabili a parete e a pavimento sono disponibili in versione con singola porta cieca ed in versione con porta vetro.Su richiesta si possono realizzare casse verniciate speciali o forate a disegno