
SK615546-1
Accessori
TARGH. ALL. 70MM - TESTO: NOD STOPP
Codice: SK615546-1
Codice Metel: SK615546-1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
70x70x1
Giallo
70 mm diameter legend plate for emergency stop. Black text on yellow aluminum with text: Nöd Stopp
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Piastra di legenda arresto di emergenza D=70 mm
For Emergency Stop
Alluminio
0,009 kg
-25 ... +70 °C
Accessori