KV 007 6
Accessori
BLOCCO LED GIALLO INTEGRATO 24VAC/DC MODULARE PLASTICA
Codice: 1SFA611621R1013
Codice Metel: KV 007 6
Caratteristiche tecniche
MCH20A50
KV 007 6
Giallo
Control Circuit 0.9 newton per metro
10 milliampere
Codice Ordine: KV 007 6 - Dispositivi di comando
Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB.
Un'esperienza di qualità a 360°
Vantaggi principali
Dispositivi estremamente robusti e affidabili
I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro
Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti
Caratteristiche principali
Elevati gradi di protezione IP
Soddisfa le maggiori normative internazionali
MLBL-01Y Accessori pulsanti
I dispositivi di comando ABB sono
progettati per garantire una totale
affidabilità. I nostri prodotti sono
testati per resistere in condizioni
estreme e negli ambienti più difficili.
Il loro design innovativo semplifica
l'intero processo, dalla selezione
all'installazione. Custodie, torrette e
lampade di segnalazione completano
la gamma di prodotti.
44 x 1 x 35
7320500544587
50 / 60
Terminali IP20
0.01
10
Flexible with Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 millimetro quadrato
Blocco LED
Screw Terminals
MLBL