Electrification businessCatalogo generale

MP4-11Y

Tasto sporgente luminoso

MP4-11Y PULSANTI MODULARI

Codice: 1SFA611103R1103
Codice Metel: MP4-11Y

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 29x29x39

  • Giallo

  • Dispositivi di comando. Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360°.

    Vantaggi principali: dispositivi estremamente robusti e affidabili, i dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro, gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

    Caratteristiche principali: elevati gradi di protezione IP, soddisfa le maggiori normative internazionali.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 2 milioni

  • Mantenuto

  • Davanti IP66

  • Illuminato

  • CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

  • 0,013 kg

  • -25 ... +70 °C

  • Pulsante sporgente

  • MP4

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci