LED INTEGRATO 120V AC VERDE
Codice: 1SFA197011R1042
Codice Metel: P9PLNVJV
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
39,5x9,8x56
Verde
0,9 N·m
20 mA
The P9PLNVJV LED block is: Modular metal - LED block - Permanent - Green - Illuminated - Front mounting - 120 V
This LED block is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Permanente
3
Terminali IP20
Illuminato
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
0,02 kg
-30 ... 70 °C
120 V CA
Montaggio frontale
Terminali a vite
P9PL