Electrification businessCatalogo generale

P9MSVI5N

Selettori non luminosi

3 POS. SELETTORE LEVA LUNGA; INST. DA DES.

Codice: 1SFA184374R9006
Codice Metel: P9MSVI5N

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 46,6x29,7x52,2

  • Nero

  • The P9MSVI5N Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 2-position - Momentary - Long handle - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal

    This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • Momentaneo

  • Davanti IP66

  • Non Illuminato

  • CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

  • 0,069 kg

  • -30 ... 70 °C

  • Maniglia lunga

  • P9MS

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci