Electrification businessCatalogo generale

P9MSMW0N

Selettori non luminosi

5 POS. SELETTORE; STAB; NERO

Codice: 1SFA184360R9006
Codice Metel: P9MSMW0N

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 44,5x29,7x52,2

  • Nero

  • The P9MSMW0N Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 5-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal

    This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • Mantenuto

  • Davanti IP66

  • Non Illuminato

  • CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

  • 0,02 kg

  • -30 ... 70 °C

  • Maniglia corta

  • P9MS

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci