2 POS. SELETTORE CHIAVE RIT.MOLLA SIN.
Codice: 1SFA192267R9006
Codice Metel: P9MSCI5C37
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44,5x29,7x72,9
Nero/rosso
The P9MSCI5C37 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 2-position - Momentary - Key - Black/Key=red - Non-illuminated - Satin Chrome Metal
This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Momentaneo
Davanti IP66
Non Illuminato
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
0,12 kg
-30 ... 70 °C
Chiave
P9MSC