2 POS. SELETTORE INST. DA DES. CHIAVE OUT
Codice: 1SFA192240R9006
Codice Metel: P9MSCD5A01
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44,5x29,7x68,4
Nero metallizzato
The P9MSCD5A01 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 2-position - Momentary - Key - Black/Key=metal - Non-illuminated - Satin Chrome Metal
This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Momentaneo
Davanti IP66
Non Illuminato
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
0,12 kg
-30 ... 70 °C
Chiave
P9MSC