Electrification businessCatalogo generale

P9MSCD0E01

Selettori a chiave

2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT DES

Codice: 1SFA192120R9006
Codice Metel: P9MSCD0E01

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 44,5x29,7x68,4

  • Nero metallizzato

  • The P9MSCD0E01 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 2-position - Maintained - Key - Black/Key=metal - Non-illuminated - Satin Chrome Metal

    This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • Mantenuto

  • Davanti IP66

  • Non Illuminato

  • CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

  • 0,12 kg

  • -30 ... 70 °C

  • Chiave

  • P9MSC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci