Electrification businessCatalogo generale

P9MSAD0L

Selettori luminosi

2 POS. SELETTORE LUMIN. BLU

Codice: 1SFA184646R9104
Codice Metel: P9MSAD0L

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 46,6x29,7x80,4

  • Blu

  • The P9MSAD0L Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 2-position - Maintained - Long handle - Blue - Illuminated - Satin Chrome Metal

    This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • Mantenuto

  • Davanti IP66

  • Illuminato

  • CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

  • 0,06 kg

  • -30 ... 70 °C

  • Maniglia lunga

  • P9MS

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci