Electrification businessCatalogo generale

P9MPNNG201

Pulsanti instabili non luminosi con simbolo

PULSANTE NERO A FILO; NON-ILLUM. CON TESTO

Codice: 1SFA188908R9506
Codice Metel: P9MPNNG201

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 44,5x29,7x39,1

  • Nero

  • The P9MPNNG201 Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal

    This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • Momentaneo

  • Davanti IP66

  • Non Illuminato

  • CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

  • 0,058 kg

  • -30 ... 70 °C

  • A filo

  • P9MP

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci